Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z415BZ Body Assembly with “Type BZ” Leveling Strainer
Zurn

Z415BZ Body Assembly with “Type BZ” Leveling Strainer

Google-Übersetzung,
Der Zurn Z415BZ Bodenablauf mit Gusseisenkörper ermöglicht dank der patentierten Lösungen von Zurn für Bauunternehmer Einsparungen bei Installation und Nacharbeit. Wird standardmäßig mit umkehrbarer Membranklemme und verstellbarem Kragen mit Sickerschlitzen sowie leichtem Nivelliersieb aus polierter Nickelbronze geliefert. Merkmale und Vorteile * Entwickelt, um Installations- und Nacharbeitszeit zu reduzieren * Dura-beschichteter Gusseisenkörper mit Bodenauslass und polierter Bronze- oder polierter Nickelbronze-Oberseite erhältlich * Typ BZ, leichtem Nivelliersieb aus polierter Nickelbronze
Spezifikation
  • Z415BZ Floor and shower drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, combination invertible membrane clamp and adjustable collar with seepage slots and "TYPE BZ" polished nickel bronze, light-duty, leveling strainer.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z415bz
  • ProduktfamilieFloor Drains
  • ProduktgruppeFinish Floor Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-09
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)8.38
  • Tiefe (Inches)8.38
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.16
  • Format2014TitelFacility Area Drains
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit