Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z531 Adjustable Frame Wide Flange Deck Drain
Zurn

Z531 Adjustable Frame Wide Flange Deck Drain

Google-Übersetzung,

ZURN Z531 9" [229 mm] Durchmesser verstellbarer Rahmen Breitflansch-Deckablauf, Dura-beschichteter Gusseisenkörper mit 10-1/4" [260 mm] Durchmesser Latex-Glättflansch und kombinierter verstellbarer Latex-Glättkante-Form und Membran-Abdichtungsklemme mit flachem mittelbelastbarem Rost.

Merkmale:

  • Korpus aus Dura-beschichtetem Gusseisen mit Arbeitsplatte aus Gusseisen, polierter Bronze oder polierter Nickelbronze erhältlich
  • Zurns patentierte Lösungen für Vertragspartner ermöglichen Einsparungen bei Installation und Nacharbeiten.
  • Verstellbare Latex-Glättkante und Membran-Abdichtungsklemme
  • Rost für mittlere Beanspruchung
Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z531
  • ProduktfamilieSanitary Components
  • ProduktgruppeFloor Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-01
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)17
  • Tiefe (Inches)17
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage equipment
  • Klassifizierung22 14 26.16
  • Format2014TitelFacility Area Drains
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit