Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z532 12" Wide Flange Floor Drain
Zurn

Z532 12" Wide Flange Floor Drain

Google-Übersetzung,

ZURN Z532 12-1/4" [311mm] Durchmesser Breitflansch-Bodenablauf, Dura-beschichteter Gusseisenkörper mit Bodenablauf, Sickerwanne und kombinierter Membran-Dichtungsklemme und Rahmen mit Latex-Glättflansch für hochbelastbares, geschlitztes Duresist-Rost, mit Schwebstoffbehälter.

Merkmale:

  • Korpus aus Dura-beschichtetem Gusseisen mit Arbeitsplatte aus Gusseisen, polierter Bronze oder polierter Nickelbronze erhältlich
  • Zurns patentierte Lösungen für Vertragspartner ermöglichen Einsparungen bei Installation und Nacharbeiten.
  • Hochleistungs-Schlitzrost mit Schwebstoffbehälter
Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z532
  • ProduktfamilieSanitary Components
  • ProduktgruppeFloor Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-01
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)20
  • Tiefe (Inches)20
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage equipment
  • Klassifizierung22 14 26.16
  • Format2014TitelFacility Area Drains
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit