Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z664 Linear Trench Drain
Zurn

Z664 Linear Trench Drain

Google-Übersetzung,

ZURN Z664 6" [152 mm] breiter modularer Grabenablauf, Dura-beschichteter Abflussabschnitt aus Gusseisen mit Bodenauslass und sekundärem Kuppelsieb. Beide 12" [305 mm] langen Auslass- und Erweiterungsmodule sind mit integrierter Sickerwanne und losem, hochbelastbarem, geschlitztem, absatzsicherem Rost ausgestattet.

Merkmale:

  • Dura-beschichteter Gusseisenkörper mit Oberseite aus Gusseisen, polierter Bronze oder polierter Nickelbronze erhältlich

Schlüsselwörter: Laderampen, Industrie, Industrie-/Verarbeitungsanlagen, Gastronomie, Gusseiserne Rinnen, Linienentwässerung (Rinnen), Regierungsgebäude, Gewerbe, Hochhäuser, Militär, Büro, Gesundheitswesen, Schulsysteme, Bildungseinrichtungen, Universitäten, Transport, Zivil, 59249, Z-664, ZB664, ZN664,664,64

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z664
  • ProduktfamilieDeck Waste Water Drains
  • ProduktgruppeTrench Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-16
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)6
  • Tiefe (Inches)12
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)35
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • UNSPSCNameDrain covers
  • UNSPSCCode40141739
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.19
  • Format2014TitelFacility Trench Drains
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains