Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z8700-PC TO Z8708-PC Semi-Cast P-Traps With Wall Bend
Z8700-PC TO Z8708-PC Semi-Cast P-Traps With Wall Bend
Z8700-PC TO Z8708-PC Semi-Cast P-Traps With Wall Bend
    Zurn

    Z8700-PC TO Z8708-PC Semi-Cast P-Traps With Wall Bend

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Zurn Z8700-PC bis Z8708-PC. – P-Siphon mit verchromtem Gehäuse aus Messingguss (Kupferlegierung) und Reinigungsöffnung, röhrenförmiger Messing-Wandbogen gemäß Angabe, Druckgussmuttern und flache Rosette mit Kompressionseinlass.

    Merkmale:

    • Verchromter Siphon mit Gusskörper und Reinigungsöffnung
    • Druckgussmuttern
    • Flaches Schild mit Kompressionseinlass
    • 3 Jahre beschränkte Garantie

    Schlüsselwörter: Wallstreet-Siphon, P-Siphons mit Wandbogen, Wandbogen unter der Spüle, verchromt, Gusskörper, P-Siphon mit Reinigungsöffnung, Druckgussmuttern, flache Rosette, Messingrohr, Messingrohr-Wandbogen, Messingguss-Rosette mit Stellschraube, Kastenrosette

    Spezifikation
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-z870x
    • ProduktfamilieDrains (Wastes)
    • ProduktgruppeTraps and Supplies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-09-29
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)6
    • Breite (Inches)1.25
    • Tiefe (Inches)10.62
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
    • Klassifizierung22 05 16
    • Format2014TitelExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING