Die Kanäle müssen 40" [1016 mm] lang, 6" [152 mm] breit und 4" [102 mm] tief sein. Modulare Kanalabschnitte müssen aus 0 % wasserabsorbierendem Polyethylen bestehen. Die Kanalabschnitte müssen eine positive mechanische Verbindung aufweisen, die sich während der Installation nicht trennt, und müssen mindestens alle 10" [254 mm] mechanisch in der Betonumrandung verankert sein. Kanäle müssen weniger als 1,05 kg pro linearem Fuß wiegen und einen glatten, selbstreinigenden Boden mit einem Radius von 51 mm (2") und einem Manning-Koeffizienten von 0,009 sowie eine neutrale eingebaute Neigung von 0 % haben. Kanäle müssen standardmäßig mit Bewehrungsklammern ausgestattet sein, um den Graben an seinem endgültigen Standort zu sichern. Sie müssen mit standardmäßigen DGC-Gitterrosten ausgestattet sein, die mit Verriegelungsstangen am Kanal befestigt werden und nicht für dynamische Verkehrslasten vorgesehen sind. Zurn 137 mm (5,375") breiter Schlitzrost aus duktilem Gusseisen gemäß ASTM-Spezifikation A536-84, Klasse 80-55-06. Der Rost aus duktilem Gusseisen ist gemäß der Oberlastklassifizierung nach DIN EN1433 der Klasse C zugeordnet. Lieferung in Nennlängen von 508 mm (20")
Merkmale:
- Spart bis zu 75 % Arbeitsaufwand
- Integrierte Bewehrungsklemmen für Aufständerung
- Mechanische Verriegelungsverbindungen
- Option für ein konfigurierbares Produkt „Made in USA“
Schlüsselwörter: Perma-Trench® Flachsystem, Flachgraben-Drainagesystem, Flachgraben-Drainageinstallation, zurn Z8863 Flachgraben-Drainageanleitung, Flachgraben-Drainage