Zurn Z899-100 Aufzugsablauf, Edelstahlkanal aus 11-Gauge-Edelstahl gemäß ASTM A-240 (Typ 304), mit mittigem Auslauf, Verankerungsbändern und perlgestrahlter Oberfläche. Der Ablauf optimiert den Durchfluss durch einen trichterförmigen Auslauf und eine strömungsführende Rippenstruktur. Der Standardrost ist ein Edelstahl-Drahtrost (-SWG) gemäß ASTM A-240 (Typ 304) mit vandalensicheren Verriegelungen. Er erfüllt die Anforderungen der ADA (Americans with Disabilities Act) und ist absatzsicher. Die offene Fläche beträgt 1.771,94 cm² pro laufendem Meter. Der Ablauf entspricht der Lastklasse A nach DIN EN 1433 und wurde zusätzlich nach ASME A112.6.3 mit 2500 lbs (ca. 1134 kg) geprüft. Optional ist ein gefertigter Edelstahlrost (-FS) erhältlich, der ASTM A-240 (Typ 304) entspricht, mit vandalensicheren Rostverriegelungen ausgestattet ist, die ADA- und Absatzfestigkeitsanforderungen erfüllt, eine offene Fläche von 34,13 in² / laufendem Fuß [722,19 cm² / laufender Meter] aufweist und gemäß DIN EN 1433 Lastklassifizierung Klasse A entspricht. Zusätzlich wurde er auf 2500 getestet.
Pfund gemäß ASME A112.6.3. Dieses System wurde gemäß SFFC-Code, Abschnitt 511.1, für eine Durchflussrate von 100 GPM ausgelegt. (Ersetzt Z895-94 und Z899)
Hinweis: Die Längenvorgabe von Max 96 / Min 36 muss eingehalten werden, um die Durchflussvorgabe von 100 GPM zu erfüllen.
Merkmale:
Schlüsselwörter: Aufzugsablauf, Aufzugsablaufschwelle, Aufzugsschwelle, Entwässerungsabfangvorrichtungen, lineare Grabenentwässerungsabfangvorrichtungen
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |