Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZG6950 Serio Series® Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6950 Serio Series® Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6950 Serio Series® Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6950 Serio Series® Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6950 Serio Series® Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6950 Serio Series® Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6950 Serio Series® Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6950 Serio Series® Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6950 Serio Series® Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6950 Serio Series® Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
    Zurn

    ZG6950 Serio Series® Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge

    Google-Übersetzung,

    Zurn Serio® Sensor-Wasserhähne sorgen für ein hygienischeres, nachhaltigeres und zuverlässigeres Toilettenerlebnis, indem sie zahnradgetriebene Keramikkartuschen ohne zu ersetzende Magnetspulen und erneuerbare Wasserkraft nutzen. Die standardmäßige hohe Effizienz, die niedrige Durchflussrate von 0,5 gpm und die einstellbare Timeout-Funktion helfen, Wasser zu sparen und so Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Passen Sie die Nutzungseinstellungen drahtlos an, indem Sie Zurn Elkays Bluetooth-App PlumbPro verwenden. Aktualisieren Sie auf die Smart-Device-Version für die Flottenverwaltung, einschließlich Echtzeitdaten. Zurn Lead Free-Produkte sind langlebige, hochwertige Messing-Wasserhähne und -Armaturen, die so konzipiert und hergestellt werden, dass sie Abschnitt 1417 des Safe Drinking Water Act (SDWA) entsprechen, der einen gewichteten durchschnittlichen Bleigehalt von nicht mehr als 0,25 % der benetzten Oberfläche vorschreibt.

    Einhaltung:

    • Entspricht A112.18.1 / CSA B125.1 • ADA-konform • UPC-konform mit bleifrei • CEC- und NYC 604.4-konform (bei Verwendung mit entsprechender Durchflussrate)

    Merkmale:

    • Verwendet die EZ Gear-Technologie, eine motorgetriebene Keramikkartusche, die
      weniger anfällig für Schmutz und Ablagerungen, daher einfache Wartung; überdauert und
      übertrifft Magnetspulen
    • Die Hydro•X Power ® Technologie bietet nachhaltige Leistung durch
      Bereitstellung erneuerbarer, unterbrechungsfreier Wasserkraft, die für die gesamte Lebensdauer ausgelegt ist
      einer öffentlichen Toilette.
    • Intuitive und mühelose, berührungslose Sensor-Wasseraktivierung ohne Verzögerung
    • Bluetooth-fähig für drahtlose Einstellbarkeit am Einsatzort:
      • Einstellbare Timeout-Funktion (Standard-Timeout 30 Sekunden)
      • Hygienische Leitungsspülung (auf Anfrage oder programmiert)
      • Sensormodi (auf Anfrage oder Messung)
      • Sensorbereichseinstellung
      • Batteriestatus
    • plumbSMART™-Verbindungsoption verfügbar mit Suffix -W2 für Remote
      Überwachung und Echtzeit-Einblicke in die Nutzung Ihrer vernetzten Sanitäranlagen
      Ökosystem
    • Standardmäßig mit hocheffizienten Wasserdurchflussraten von 0,5 GPM geliefert; andere
      verfügbare Durchflussraten
    • Leiser Wasserfluss und Soft-Close-Technologie, die Wasserschläge verhindert
      Poliertes Chrom als Standardausführung, gebürstetes Nickel und mattes Schwarz erhältlich

    Schlüsselwörter: Sensor-Wasserhahn, berührungsloser Wasserhahn, sensoraktivierter Wasserhahn, Hydro•X Power®-Technologie, Wasserkraft, erneuerbare Wasserkraft, zahnradgetriebene Keramikkartusche, hocheffizienter Wasserhahn, niedrige Durchflussrate, anpassbare nutzbare Einstellungen, Ferneinstellungen, Zurn Elkay Bluetooth-App, kommerzieller Wasserhahn, automatischer Wasserhahn

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-zg6950
    • ProduktfamilieLavatory Faucet - Sensor
    • ProduktgruppeDeck Mount
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)5.25
    • Breite (Inches)2.17
    • Tiefe (Inches)7.5
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 42 39
    • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit