Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z6003AV AquaVantage® ‘AV’ Exposed Urinal Flush Valve
Z6003AV AquaVantage® ‘AV’ Exposed Urinal Flush Valve
    Zurn

    Z6003AV AquaVantage® ‘AV’ Exposed Urinal Flush Valve

    Google-Übersetzung,

    Offenes, leises, verchromtes Membran-Spülventil mit polierter Außenseite. Komplett mit Zurns AquaVantage® TPE, chloraminbeständiger Doppeldichtungsmembran mit verstopfungsbeständigem, dreifach gefiltertem Bypass. Das Ventil ist ADA-konform und verfügt über eine Grifffunktion, die nicht offen hält und keine Leckage verursacht, einen Vakuumbrecher mit hohem Gegendruck, eine einteilige Sechskant-Überwurfmutter, ein verstellbares Endstück, eine Anschlussmuffe und einen Flansch für die obere Anschlussmuffe. Der Steueranschlag verfügt über einen internen Siphonschutz, eine vandalensichere Verschlusskappe, ein Schweißlötset und einen gegossenen Wandflansch mit Stellschraube. Die internen Dichtungen bestehen aus chloraminbeständigen Materialien.

    Einhaltung:

    • ADA-konform
    • Von Massachusetts zugelassen
    • ASSE 1037
    • ASME A112.1037
    • CSA® B125.37
    • cUPC®
    • Mit Watersense-Label (-EWS und -ULF)

    Merkmale:

    • Verstopfungsresistente Dreifach-Filtermembran
    • Chemikalienbeständige Dichtungen und Verschlüsse für eine längere Lebensdauer bei geringeren Wartungskosten
    • Manueller ADA-konformer Griff mit auslaufsicherer Dichtungstechnologie
    • 3 Jahre Garantie

    Schlüsselwörter: AquaVantage-Ventile, manuell, Spülventile, Regierungsgebäude, Gewerbe, Hochhäuser, Gastgewerbe, Militär, Büro, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Schulsysteme, Bildungseinrichtungen, Universitäten, Industrie, Gastronomie, Sportkomplexe/Freizeitzentren, EZShip, EZ Ship, Zurn One Systems Specifier, 6003AV, 003AV, Urinal-Spülventil, manuelles Spülventil, Membran, Spülventil, ADA-konform, Dreifachfiltermembran, verstopfungsresistent, widerstandsfähige Dichtungen, Spülometerventil, chloraminresistent, Membran mit doppelter Dichtung, Anschlussmuffe, interner Siphonschutz, gegossener Wandflansch

    Spezifikation
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZurn_z6003av
    • ProduktfamilieManual Flush Valves - Flushometer - Urinal
    • ProduktgruppeDiaphragm
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2010-12-02
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)11.5
    • Breite (Inches)4.75
    • Tiefe (Inches)2.25
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010023
    • ETIM-NameMechanical urinal flusher
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal flushing valves
    • Klassifizierung22 42 43
    • Format2014TitelFlushometers
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit