Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z6203 Metroflush® Piston Operated Flush Valve For 3/4" Urinal Valves
Z6203 Metroflush® Piston Operated Flush Valve For 3/4" Urinal Valves
    Zurn

    Z6203 Metroflush® Piston Operated Flush Valve For 3/4" Urinal Valves

    Google-Übersetzung,

    Zurn Metroflush Kolbenspülventile sind mit einem chloraminresistenten Kolben mit verstopfungssicherem Filterbypass und chemikalienbeständigen Dichtungen ausgestattet und sorgen so für eine längere Lebensdauer bei geringeren Wartungskosten. Diese Ventile sind der Eckpfeiler des Zurn-Spülventilportfolios und erfordern direkten Kontakt des Benutzers zur Aktivierung der Spülung über einen Griff. Aufgesetzte Spülventile bieten einfachen Zugang und sind praktisch für alltägliche Projekte, da alle Funktionskomponenten sichtbar sind. Diese Installationen sind die gängigsten und bieten einen leichteren Zugang für Wartung und Nachrüstung.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/ CSA B125.37
    • IAPMO R&T
    • CSA B125.37
    • UniformPlumbingCodeUPCListed
    • IPC-gelistet
    • NPCC-gelistet
    • WatersenseLabeled

    Merkmale:

    • Kolben mit verstopfungsbeständigem gefiltertem Bypass, chloraminbeständigen Dichtungen und bleiarmen Messinglegierungen
    • ADA-konformer Griff mit nicht offen haltenden und auslaufsicheren Grifffunktionen
    • Regelanschlag mit innenliegendem Siphonschutz, Schweißlötsatz und gegossenem Wandflansch mit Stellschraube
    • Vakuumbrecher-Kit für hohe Gegendrücke
    • Chloraminbeständige Innendichtungen
    • Verstellbarer Saitenhalter
    • Stutzenkupplung und Flansch für oberen Stutzenanschluss.

    Schlüsselwörter: Metroflush, Spülventil, Urinalventile, Urinalspülventil, manuelle Spülung

    Spezifikation
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZurn_z6203
    • ProduktfamilieFinish Plumbing - Flush Valves
    • ProduktgruppeMetroFlush®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2010-12-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit