Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z.WC1.S.TM Wall Hung Zurn One Toilet System with Top Mount 1.1 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve
Zurn

Z.WC1.S.TM Wall Hung Zurn One Toilet System with Top Mount 1.1 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve

Google-Übersetzung,

Komplettes EcoVantage® Hocheffizienz-WC-System mit 1,1 gpf, sensorgesteuerter, batteriebetriebener Wandmontage für den gewerblichen Bereich, bestehend aus dem freiliegenden, sensorgesteuerten und mit einer manuellen Überbrückungstaste ausgestatteten, verchromten Membranspülventil ZER6000AV-ONE-TM für links- oder rechtsseitige Wasserzufuhr, dem offenen WC-Sitz Z5955SS-EL für den gewerblichen Bereich, dem wandmontierten WC Z5615-BWL aus Sanitärkeramik mit dem NeoSeal-Auslassdichtungssatz Z5977-NEO und dem von Zurn hergestellten Nut-Ext-Kit Z5610.

Einhaltung:

  • Erfüllt die amerikanischen Richtlinien für Menschen mit Behinderungen (American Disabilities Guidelines) und die Anforderungen der ANSI A117.1.
    wenn die Installation gemäß diesen Anforderungen erfolgt.
  • Vorrichtung - Entspricht ASME A112.19.2 / CSA B45.1
  • Spülventil - Entspricht ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37

Merkmale:

• 1,1 gpf (Gallonen pro Spülung)
• Wandmontierte, längliche Toilette mit vorderem Spülrand
• Hocheffiziente Siphon-Spülung
• 2-1/8" vollständig verglaster Siphon
• Große Schüssel mit Wasseroberfläche 12”x10”
• Konstruktion einer Wandschüssel aus Vitreous China
• Statische Gewichtsbelastung von 1000 lb*
*Nicht für bariatrische Zwecke bestimmt
• Membranspülarmatur komplett mit Zurn's Go Blue® TPE,
Chloraminbeständige, doppelt abgedichtete Membran mit verstopfungsresistentem Filter
Bypass
• Manuelle Übersteuerungstaste
• Hochdruck-Vakuumbrecher
• Verstellbares Saitenhalter
• Absperrventil mit internem Siphonschutz, vandalensicherer Kappe,
Lötset und Gusswandflansch mit Stellschraube
• Offener, länglicher, weißer WC-Sitz für den gewerblichen Bereich mit Edelstahl-Scharnieren
• NeoSeal® Auslassdichtung
• 14 % Wassereinsparung gegenüber dem Standard-1,28-GPF-System
• 31 % Wassereinsparung gegenüber dem Standard-1,6-GPF-System

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZWC1STM
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit