Publish your products
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALTAÏ /C
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALTAÏ /C

    Profil de bardage architectural ALTITUDE ALTAÏ /C

    Sur la façade, la plaque nervurée ALTITUDE ALTAÏ joue avec des hauteurs contrastées, apportant mouvement et profondeur. Il s’impose comme un choix fort pour rythmer et souligner une écriture architecturale audacieuse et organique. Cette plaque nervurée puise son inspiration dans les reliefs accidentés et majestueux de l’Asie centrale. La chaîne de l’Altaï, sauvage et peu explorée, se distingue par ses silhouettes variées et ses lignes naturelles.
    Specification
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Technical specification
    • Unique ref.ALTITUDE-ALTAI-C
    • Product familyFacade
    • Product groupArchitectural cladding profile
    • TypeBuilding Materials
    • Date of publishing2026-06-11
    • Edition number1
    • Width (mm)915
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inFrance
    • Manufactured inFrance
    • Weight Net (Kg)7.85
    Classification
    • BIMobject CategoryWalls - Cladding
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit