Publish your products
Profil de bardage architectural STRATEO MAUNA
Profil de bardage architectural STRATEO MAUNA

    Profil de bardage architectural STRATEO MAUNA

    La plaque nervurée STRATEO MAUNA insuffle à la façade une dynamique naturelle et un rythme subtil, faits de mouvements maîtrisés et d’équilibre visuel. Ses nervures rectangulaires, régulières en hauteur mais variables en largeur, évoquent les longues coulées de lave figées du Mauna Loa à Hawaï, un volcan-bouclier, immense et étalé, formant des coulées de lave en strates régulières.
    Specification
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical

    Technical specification
    • Unique ref.STRATEO-MAUNA
    • Product familyFacade
    • Product groupArchitectural cladding profile
    • TypeBuilding Materials
    • Date of publishing2026-06-11
    • Edition number1
    • Width (mm)780
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inFrance
    • Manufactured inFrance
    • Weight Net (Kg)9.21
    Classification
    • BIMobject CategoryWalls - Cladding
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit