Publish your products
Profil de bardage architectural TRINEO ARENAL
Profil de bardage architectural TRINEO ARENAL

    Profil de bardage architectural TRINEO ARENAL

    La plaque nervurée TRINEO ARENAL permet de créer des façades dynamiques et maîtrisées où le mouvement régulier cadence la vision architecturale. Inspiré du mont Arenal, célèbre volcan du Costa Rica, pointu et marqué par des variations sur ses flancs qui rappellent des structures géométriques alternées, cette plaque nervurée se veut rythmée et cadencée.
    Specification
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Technical specification
    • Unique ref.TRINEO-ARENAL
    • Product familyFacade
    • Product groupArchitectural cladding profile
    • TypeBuilding Materials
    • Date of publishing2026-06-11
    • Edition number1
    • Width (mm)835
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inFrance
    • Manufactured inFrance
    • Weight Net (Kg)8.6
    Classification
    • BIMobject CategoryWalls - Cladding
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit