Publish your products
Profil de bardage architectural TRINEO VESUVIO
Profil de bardage architectural TRINEO VESUVIO

    Profil de bardage architectural TRINEO VESUVIO

    La plaque nervurée TRINEO VESUVIO confère à la façade une présence sculpturale et singulière, marquée par des contrastes affirmés qui dynamisent les volumes avec caractère. Inspiré du Vésuve, volcan italien aux pentes puissantes et aux deux crêtes marquées, cette plaque nervurée transpose cette silhouette emblématique dans une alternance graphique de nervures, traduisant l’équilibre entre force brute et géométrie structurée.
    Specification
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Technical specification
    • Unique ref.TRINEO-VESUVIO
    • Product familyFacade
    • Product groupArchitectural cladding profile
    • TypeBuilding Materials
    • Date of publishing2026-06-11
    • Edition number1
    • Width (mm)900
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inFrance
    • Manufactured inFrance
    • Weight Net (Kg)7.98
    Classification
    • BIMobject CategoryWalls - Cladding
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit