Publique sus productos
Cabinet Esther 12 drawers, Light grey
ABA Skol

Cabinet Esther 12 drawers, Light grey

Traducido por Google,
La serie de almacenaje Esther se compone de varios módulos diferentes sobre ruedas o zócalo. Todos los módulos tienen una altura total de 90 cm y una profundidad de 45 cm. Cuerpo de aglomerado con superficie laminada en tres colores diferentes: abedul, gris claro o blanco. Los cajones tienen frentes laminados de alta presión que vienen en 9 colores diferentes.
Especificaciones
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7030700
  • Familia de productoStorage
  • Grupo de productosEsther
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)900
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enLetonia
  • Peso Neto (kg)65
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-21 25 11 13
  • Título OmniClass Classroom Furniture
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings