Publique sus productos
Circuit breaker enclosure XT1ENCL125J,XT1ENCL125CS
ABB

Circuit breaker enclosure XT1ENCL125J,XT1ENCL125CS

Traducido por Google,
Los nuevos interruptores automáticos en gabinete de ABB vienen con la experiencia incorporada. Contienen toda la tecnología de interruptores automáticos de alto rendimiento de ABB, todo alojado en un gabinete conveniente. Eso hace que sea más fácil satisfacer las demandas de los clientes, desde la especificación del proyecto hasta la entrega del mismo. Los interruptores automáticos en envolvente SACE Tmax XT y SACE FORMULA A2 son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y ubicaciones. Están 100 % certificados por UL y están disponibles en configuraciones que van de 15 a 1200 A. Y con la herramienta de software de empoderamiento fácil de usar de ABB, los pedidos y la configuración son simples. Los nuevos interruptores automáticos en caja SACE Tmax XT y SACE FORMULA A2. Experiencia adjunta, para su conveniencia.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCircuitbreakerenclosure-XT1ENCL125J-XT1ENCL125CS
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2023-02-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Instalaciones eléctricas
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Nombre UNSPSCMolded case circuit breakers
  • Código UNSPSC39121616
  • Código Uniclass 2015Pr_75_51_17_75
  • Descripción Uniclass 2015Safety limit switches
  • Número OmniClass23-35 29 17
  • Título OmniClass Molded Case Circuit Breakers