Publique sus productos
FusionAir Smart Sensor
ABB

FusionAir Smart Sensor

Traducido por Google,
La serie de sensores inteligentes ABB FusionAir proporciona una pantalla de control de sala delgada, compacta y visualmente atractiva con una pantalla LCD retroiluminada táctil capacitiva de alta definición para usar con los controladores de campo Cylon® FLXeon y CB Line BACnet® de ABB. El sensor inteligente de temperatura y humedad permite a los usuarios ver y ajustar los parámetros seleccionados dentro del controlador de campo al que está conectado. Otras opciones de detección disponibles para la integración con la estrategia de control CXproᴴᴰ son la detección de CO₂ o compuestos orgánicos volátiles (VOC) y contactos para la adición de detección de ocupación de infrarrojos pasivos (PIR). La pantalla del sensor inteligente ABB FusionAir se puede utilizar para ver los parámetros de control y ajustar los puntos de ajuste de climatización, iluminación y persianas para el controlador conectado. El sensor inteligente FusionAir de ABB se puede instalar como parte de una aplicación multisensor para espacios más grandes o conexión de varias habitaciones. El sistema también puede proporcionar un entorno interior seguro contra los virus que causan pandemias (como el Covid-19) al ofrecer una interacción del usuario segura y sin contacto patentada* con el sensor que brinda una retroalimentación clara del estado de seguridad en una habitación.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFusionAirSeries
  • Familia de productoFusion Air Series
  • Grupo de productosSensor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Sensores
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código ETIMEC010035
  • Nombre ETIMRoom sensor relative humidity/temp. active
  • Número OmniClass23-27 11 11 23
  • Título OmniClass Temperature Sensors