Publique sus productos
Room Controller
ABB

Room Controller

Traducido por Google,

Acomoda hasta 8 módulos enchufables. Controla su función y se comunica como un dispositivo de bus a través de ABB i-bus®. Se puede conectar cualquier tipo de módulo en cada ranura de módulo. Operación manual para pruebas funcionales.

Especificaciones
  • The fundamental principle: One device per room A single Room Controller controls all the room functions.
    This “one device per room” principle economically and flexibly provides KNX functionality: With 4 or 8 modules, which are simply inserted into the basis device, all loads in this room (lights, blinds, heating, etc.) can be controlled. 

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRoom-Controller
  • Familia de productoRoom Controller Series
  • Grupo de productosMultifunction Room Automation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)270
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)316
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_27
  • Descripción Uniclass 2015Electrical system installing
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical
  • Número OmniClass23-35 25 23
  • Título OmniClass Electrical Control Panels
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution