Publique sus productos
Flush mounted workstation of 2 columns  ABB T1120.1 BL
ABB

Flush mounted workstation of 2 columns ABB T1120.1 BL

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Puesto de trabajo de empotrar de 2 columnas, marca Niessen. Incluye: caja de empotrar 2 columnas T1192, tapa embellecedora T1172 BL, dos bases de enchufe schuko T1088 BL, soporte doble para toma de datos T1016.3 BL
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT1120-1-BL
  • Familia de productoworkstation
  • Grupo de productos3121>>ELSB
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)175
  • Ancho (mm)174
  • Profundidad (mm)57
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)0.64
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
  • Clasificación IFC Salida
  • Código ETIMEC002759
  • Nombre ETIMDesk connecting unit
  • Número OmniClass23-35 27 00
  • Título OmniClass Electrical Terminals