Publique sus productos
Conexión de superficie para mobiliario y pared
ABB

Conexión de superficie para mobiliario y pared

Conexión de superficie con 3 BE y 2 multimedia
Especificaciones
  • Conexión de superficie marca Niessen con 3 tomas eléctricas totalmente cableadas con cable libre de halógenos 2,5mm² y 2 ventanas con dos alojamientos para 2 modulos multimedia HDMI. 1 toma rápida NG macho empotrada en tapa lateral. Fijación zeta elevada extraíble incluida. Montado en perfil de aluminio lacado. Acabados disponibles: Blanco o Antracita.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT2425_CEM_Niessen
  • Familia de productoCEM
  • Grupo de productosElectrical connectivity and multimedia
  • Día de publicación2020-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)84
  • Ancho (mm)384.7
  • Profundidad (mm)54
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)0.595
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
  • Clasificación IFC Salida
  • Código ETIMEC002759
  • Nombre ETIMDesk connecting unit
  • Número OmniClass23-35 27 00
  • Título OmniClass Electrical Terminals