Publique sus productos
Conexión de superficie para mobiliario y pared
Conexión de superficie para mobiliario y pared
    ABB

    Conexión de superficie para mobiliario y pared

    Conexión de superficie con 2 BE,2 BERJ,2 USB de carga y 1 multimedia
    Especificaciones
    • Conexión de superficie marca Niessen con 3 tomas eléctricas y 2 tomas eléctricas rojas totalmente cableadas con cable libre de halógenos 2,5mm². 2 USB de carga de 5V/2A totalmente cableado con cable libre de halógenos 2,5 mm.1 ventada con dos alojamientos para 2 modulos multimedia HDMI. 1 toma rápida NG macho empotrada en tapa lateral y 1 toma rápida RJ macho empotrada en tapa lateral. Fijación zeta elevada extraíble incluida. Montado en perfil de aluminio lacado. Acabados disponibles: Blanco o Antracita.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT2454_22_CEM_Niessen
    • Familia de productoCEM
    • Grupo de productosElectrical connectivity and multimedia
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)84
    • Ancho (mm)396
    • Profundidad (mm)54
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)0.71
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Salida
    • Código ETIMEC002759
    • Nombre ETIMDesk connecting unit
    • Número OmniClass23-35 27 00
    • Título OmniClass Electrical Terminals