Publique sus productos
Cajas con regleta abatible
Cajas con regleta abatible
    ABB

    Cajas con regleta abatible

    Caja de 6 elementos con 4 BE,1 USB de carga y 2 multimedia
    Especificaciones
    • Caja de aluminio lacado para empotrar en mobiliario con regleta abatible con 4 tomas eléctricas marca Niessen totalmente cableadas con cable libre de halógenos 2,5mm². 1 conector USB de carga 5V/2A totalmente cableado con cable libre de halógenos 2,5 mm. 2 ventanas con dos módulos para conectores HDMI. Entrada de corriente por latiguillo con conector rápido macho en punta. Montado en perfil de aluminio lacado. Caja con acabados disponibles en Blanco o Negro. Kit interior con acabados en Blanco o Antracita.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT2564_01_CEM_Niessen
    • Familia de productoCEM
    • Grupo de productosElectrical connectivity and multimedia
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)55
    • Ancho (mm)368
    • Profundidad (mm)54
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)0.67
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Salida
    • Código ETIMEC002759
    • Nombre ETIMDesk connecting unit
    • Número OmniClass23-35 27 00
    • Título OmniClass Electrical Terminals