Publique sus productos
ZS 8.4 - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

ZS 8.4 - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Traducido por Google,

Celdas de media tensión (MT) para distribución primaria hasta 24 kV adecuadas para instalaciones interiores

Esta moderna aparamenta aislada en aire es de aplicación universal, desde unidades compactas de distribución de energía hasta sistemas complejos de distribución de energía. Adaptada a los requisitos de las redes de servicios públicos municipales y del sector privado, en la industria y en los edificios públicos. Con su concepto de seguridad integral, la ZS8.4 es la solución ideal.

El ZS8.4 también está disponible en versión digital. El ZS8.4 Digital representa una solución de conmutación avanzada que cumple con importantes requisitos del futuro: flexibilidad sin precedentes, mayor eficiencia de procesos, menor costo de operación, máxima integración, confiabilidad y seguridad.
Con ZS8.4 Digital evita muchos de los desafíos prácticos que enfrenta en las aplicaciones complejas de la actualidad: simplemente tiene menos de qué preocuparse en su red eléctrica.

Especificaciones
  • Product range

    • Rated voltage: up to 24 kV
    • Rated feeder current: up to 1 250 A
    • Rated short time current: up to 25 kA/3s

    Key benefits

    • Efficient space use through compact panel versions
    • Personal safe electrical and force less mechanical interlocks
    • Pressure relief systems for maximum personal safety

    Key features

    • Standards: IEC, GOST
    • Design: LSC-2A/PI, LSC-2A/PM, LSC-2B/PM
    • Internal arc class: A FLR
    • Circuit breaker and/or switch disconnector with or without fuse available
    • Available in Digital version
Especificaciones técnicas
  • Referenciaunigearzs8-Medium_Voltage-Switchgear
  • Familia de productoUniGear
  • Grupo de productosAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2025-01-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioCobre
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Descripción Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniClass Electronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution