Publique sus productos
Weather Sensor_Busch-Jaeger
ABB

Weather Sensor_Busch-Jaeger

Traducido por Google,
El dispositivo detecta la velocidad del viento, la lluvia, el brillo en 3 direcciones, el crepúsculo, la temperatura, el día/la noche y la fecha y la hora de la señal GPS. No se necesita un transformador de calefacción adicional.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWeather-Sensor-Sensors_Busch-Jaeger
  • Familia de productoMetrological and Physical Sensors
  • Grupo de productosWeather Sensor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)108
  • Ancho (mm)121
  • Profundidad (mm)227
Información relacionada
  • Material principalPlastico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Sensores