Publique sus productos
Addison 4-Drawer Vanity with Shelves 1614mm - Shaker
Addison 4-Drawer Vanity with Shelves 1614mm - Shaker
Addison 4-Drawer Vanity with Shelves 1614mm - Shaker
Addison 4-Drawer Vanity with Shelves 1614mm - Shaker

    Addison 4-Drawer Vanity with Shelves 1614mm - Shaker

    Traducido por Google,

    Distinguido por su elegante configuración de cajones con estantes abiertos ubicados en el centro, nuestro Addison de 4 cajones es un tocador de baño de doble pared que es perfecto para baños compartidos. Dispone de recortes integrados para servicios de fontanería y para una fácil instalación. Está fabricado con tableros de partículas de alta densidad resistentes a la humedad para garantizar la durabilidad y viene con la comodidad de cajones con cierre ultrasuave.

    Nuestra opción de tocador de baño le permite seleccionar encimeras de tocador específicas para alinearlas fácilmente con sus preferencias personales. Por ejemplo, puede elegir entre una encimera de superficie sólida de color blanco glaciar o una encimera de superficie sólida de mármol de Carrara.

    Especificaciones
    • Vanity Considerations:


      1. Available in single or dual drawer cutout arrangements.

      2. All basins must be centred to the drawer front only, as the drawer carcass comes with a centre cut-out to allow for wastage pipes.
      3. Vanity tops do not include pre-cut holes. This is to be cut by the purchaser or their tradesperson at their discretion.
      4. 30-day returns or change of mind are not accepted on vanities as they are made to order.
      5. Vanity orders are excluded from free shipping. Delivery to rural areas may incur an additional shipping fee.
      6. All vanities must be collected within 30 days from the purchase date unless on backorder.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaddison-4-drawer-vanity-with-shelves-1614mm-shaker
    • Familia de productoVanities
    • Grupo de productosAddison
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)512
    • Ancho (mm)1618
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)95
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework