Publique sus productos
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer

    Kingsley Basin Mixer

    Traducido por Google,

    El mezclador para lavabo Kingsley realza instantáneamente los baños más pequeños con su caño compacto pero elegante y sus elegantes adornos. Tiene una construcción de latón macizo que garantiza una larga durabilidad.

    Nuestro producto superior ha sido especialmente diseñado para complementar el refinamiento que se observa en toda nuestra gama Kingsley Provincial.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakingsley-basin-mixer
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de productosKingsley
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)188
    • Ancho (mm)62
    • Profundidad (mm)151
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 15 11
    • Título OmniClass Sink Cartridge Faucets