Publique sus productos
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail
Aliro - Accessible 90° Grab Rail

    Aliro - Accessible 90° Grab Rail

    Traducido por Google,

    Construido con acero inoxidable 316, nuestro pasamanos accesible de 90° Aliro montado en la pared combina un soporte confiable con cualidades anticorrosivas altamente duraderas. Su conveniente configuración modular garantiza flexibilidad para orientaciones tanto izquierda como derecha.

    Especificaciones
    • COUNTRY      SKU       COLOUR
      AU 14740 Brushed Brass
      AU 14741 Brushed Copper
      AU 14742 Brushed Gunmetal
      AU 14743 Stainless Steel
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAliro-Accessible-90-Grab-Rail
    • Familia de productoGrab Rails
    • Grupo de productosAliro
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2024-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)870
    • Ancho (mm)64
    • Profundidad (mm)345
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 316
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)5.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_36_84
    • Descripción Uniclass 2015Stainless steel handrails
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars