Publique sus productos
Aliro - Accessible Toilet Roll Holder
Aliro - Accessible Toilet Roll Holder
Aliro - Accessible Toilet Roll Holder
Aliro - Accessible Toilet Roll Holder
Aliro - Accessible Toilet Roll Holder

    Aliro - Accessible Toilet Roll Holder

    Traducido por Google,

    Nuestro portarrollos de baño accesible Aliro se adapta cómodamente a nuestros juegos de barras de agarre ambulantes y accesibles Aliro. Tiene una construcción de acero inoxidable 316 anticorrosivo y muy duradera y un diseño de soporte con gancho que garantiza que el rollo de papel higiénico permanezca firmemente en su lugar.

    Especificaciones
    • COUNTRY     SKU        COLOUR
      AU 14774 Brushed Brass
      AU 14775 Brushed Copper
      AU 14776 Brushed Gunmetal
      AU 14777 Stainless Steel
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAliro-Accessible-Toilet-Roll-Holder
    • Familia de productoToilet Roll Holders
    • Grupo de productosAliro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)178
    • Ancho (mm)40
    • Profundidad (mm)156
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 316
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.46
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniClass Toilet Tissue Dispensers