Publique sus productos
Aliro - Accessible Wall Mounted Basin (Left Shelf)
Aliro - Accessible Wall Mounted Basin (Left Shelf)
Aliro - Accessible Wall Mounted Basin (Left Shelf)

    Aliro - Accessible Wall Mounted Basin (Left Shelf)

    Traducido por Google,

    Nuestro estéticamente agradable lavabo accesible montado en la pared Aliro incorpora convenientemente un recipiente en forma de pastilla con un estante en el lado izquierdo. Tiene un acabado brillante para facilitar la limpieza y el mantenimiento y mantiene una distancia suficiente entre el lavabo y la pared y un espacio libre para el desbordamiento frontal para el acceso de sillas de ruedas. Este lavabo compacto ha sido diseñado para alinearse con nuestro delgado mezclador de lavabo accesible.

    Especificaciones
    • COUNTRY     SKU         COLOUR
      AU 14768 Gloss White
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAliro-Accessible-Wall-Mounted-Basin-Left-Shelf
    • Familia de productoWall Mount Basins
    • Grupo de productosAliro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)105.5
    • Ancho (mm)625
    • Profundidad (mm)432
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)15.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniClass Single Sinks