Publique sus productos
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail

    Aliro - Ambulant 140° Grab Rail

    Traducido por Google,

    Construido con acero inoxidable 316, nuestro pasamanos Aliro Ambulant de 140° montado en la pared combina un soporte confiable con propiedades anticorrosivas altamente duraderas. Su conveniente configuración modular garantiza flexibilidad para orientaciones tanto izquierda como derecha.

    Especificaciones
    • COUNTRY      SKU        COLOUR
      AU 14752 Brushed Brass
      AU 14753 Brushed Copper
      AU 14754 Brushed Gunmetal
      AU 14755 Stainless Steel
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAliro-Ambulant-140-Grab-Rail
    • Familia de productoGrab Rails
    • Grupo de productosAliro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)343
    • Ancho (mm)93
    • Profundidad (mm)755
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 316
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)3.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_36_84
    • Descripción Uniclass 2015Stainless steel handrails
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars