Publique sus productos
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail

    Aliro - Hand Towel Rail

    Traducido por Google,

    Nuestro toallero Aliro tiene un diseño deliberadamente delgado complementado con una construcción de acero inoxidable 316 anticorrosivo y altamente duradero. Incorpora un toallero abatible independiente del asidero. La gran distancia entre el asidero y el toallero evita molestias al manipular las toallas.

    Especificaciones
    • COUNTRY       SKU          COLOUR
      AU 14764 Brushed Brass
      AU 14765 Brushed Copper
      AU 14766 Brushed Gunmetal
      AU 14767 Stainless Steel
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAliro-Hand-Towel-Rail
    • Familia de productoHand Towel Rails
    • Grupo de productosAliro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)130
    • Ancho (mm)402
    • Profundidad (mm)87
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 316
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)2.16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descripción Uniclass 2015Towel rails
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars