Publique sus productos
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set

    Aliro - Round Hand Shower Set

    Traducido por Google,

    Nuestro juego de ducha de mano redonda accesible Aliro incluye una ducha de mano aerodinámica, una manguera de ducha y una válvula de retención doble interna. Están fabricados con acero inoxidable 316, que es muy duradero y tiene propiedades anticorrosivas.

    Especificaciones
    • COUNTRY      SKU         COLOUR
      AU 15628 Brushed Brass
      AU 15629 Brushed Copper
      AU 15630 Brushed Gunmetal
      AU 15631 Stainless Steel
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAliro-Round-Hand-Shower-Set
    • Familia de productoShower Sets
    • Grupo de productosAliro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)936.4
    • Ancho (mm)87.5
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 316
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.96
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures