Publique sus productos
Asher Back-to-Wall Toilet Suite
Asher Back-to-Wall Toilet Suite

    Asher Back-to-Wall Toilet Suite

    5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Un diseño inteligente define el inodoro Asher Back-to-Wall de doble descarga, que oculta idealmente la tubería de desagüe para una apariencia más ordenada e incluye una descarga *Tornado para una limpieza superior.

    El Asher se define aún más por su duradera construcción de porcelana blanca esmaltada y su acabado blanco brillante. Ambos garantizarán que siga siendo un complemento confiable en el baño o tocador durante muchos años.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaasher-back-to-wall-toilet-suite
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosAsher
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)835
    • Ancho (mm)380
    • Profundidad (mm)685
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)54.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets