Publique sus productos
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste

    Avi Pop-Up Waste

    Traducido por Google,

    Tu bonito lavabo de baño no estaría completo sin un impresionante desagüe automático. Al brindarle una forma de drenar el agua con una función emergente práctica y sencilla, es el toque final perfecto.

    El desagüe automático Avi se puede instalar universalmente con un lavabo desbordante y un lavabo sin desbordamiento. Sin embargo, si compra un lavabo que no sea ABI, el orificio de desagüe debe tener un mínimo de 42 mm.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaavi-pop-up-waste
    • Familia de productoWastes
    • Grupo de productosAvi
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)115
    • Ancho (mm)63
    • Profundidad (mm)63
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_70_55_96_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink wastes
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles