Publique sus productos
Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm
Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm
Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm
Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm

    Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm

    Traducido por Google,

    Un diseño limpio y redondo define instantáneamente el Ukiyo contemporáneo. Esta bañera independiente de acrílico presenta un acabado blanco mate y ofrece un elemento de textura único a su diseño.

    Ukiyo actúa como un lujoso punto focal en el baño, y su generosa profundidad crea una experiencia inmersiva similar a la de un spa. Sus suaves contornos suavizarán la sensación de su espacio para una relajación inigualable.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaukiyo-acrylic-freestanding-bath-1280mm
    • Familia de productoBaths
    • Grupo de productosUkiyo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)1280
    • Profundidad (mm)460
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)148
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs