Publique sus productos
Bowie Basin Sink
Bowie Basin Sink

    Bowie Basin Sink

    Traducido por Google,

    Un campeón de la versatilidad, Bowie es un fregadero moldeado con un elegante perfil redondo. Presenta una línea de sombra negra única que la convierte en una verdadera pieza destacada en un baño moderno.

    El borde de grosor medio combina elegancia con durabilidad, mientras que su acabado blanco mate luce hermoso sin esfuerzo durante muchos años y requiere un mantenimiento mínimo.

    Especificaciones
    • – ABI Interiors’ basin holes are between 42mm – 48mm, which will fit a 32mm standard pop-up waste or a universal pop-up waste.

      – All of our basins fit the Avi Pop-Up Waste, which is a universal fit.

      – Waste is sold separately.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabowie-basin-sink
    • Familia de productoBench Mount Basins
    • Grupo de productosBowie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)380
    • Profundidad (mm)380
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)5.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniClass Single Sinks