Publique sus productos
Capri Mini Wall-Mounted Basin
Capri Mini Wall-Mounted Basin

    Capri Mini Wall-Mounted Basin

    Traducido por Google,

    Creado para baños compactos y tocadores, el mini lavabo de pared Capri maximiza la función en un espacio pequeño. El estilo suspendido libera el área debajo del fregadero, dando la impresión de más espacio.

    Diseñado para usarse con un grifo montado en lavabo, la taza y sus alrededores cubren cualquier tubería antiestética para crear una apariencia compacta y elegante. Su construcción de superficie sólida es fácil de limpiar y mantener, mientras que el acabado blanco mate se puede combinar con cualquier esquema de diseño.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacapri-mini-wall-mounted-basin
    • Familia de productoWall Mount Basins
    • Grupo de productosCapri
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)185
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)9.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniClass Single Sinks