Publique sus productos
Centa Mini Wall-Mounted Basin
Centa Mini Wall-Mounted Basin

    Centa Mini Wall-Mounted Basin

    Traducido por Google,

    El Mini lavabo de pared Centa es la solución perfecta para aquellos con un espacio mínimo pero que desean el máximo impacto.

    Diseñado explícitamente para instalación montada en la pared, este lavabo respira una sensibilidad tranquila en cualquier espacio con sus curvas suaves, líneas orgánicas y una fachada aparentemente flotante.

    Si tiene poco espacio, le recomendamos encarecidamente utilizar un caño de pared y un mezclador de pared junto con este lavabo para lograr una eficiencia práctica y un estilo estilístico coherente.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacenta-mini-wall-mounted-basin
    • Familia de productoWall Mount Basins
    • Grupo de productosCenta
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Ancho (mm)380
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniClass Single Sinks