Publique sus productos
Delta Toilet Button - Glass
Delta Toilet Button - Glass
Delta Toilet Button - Glass

    Delta Toilet Button - Glass

    Traducido por Google,

    Al igual que en su propósito y diseño, el Delta ofrece funcionalidad junto con una estética clara y agradable. Su marco de vidrio rectangular montado en la pared y sus elementos visuales blancos enfatizan los botones completos y semiempotrados.

    Tenga en cuenta:

    – Los botones para inodoro Delta están diseñados para usarse únicamente con cisternas de la marca ABI. Este producto incluye únicamente la cubierta del botón del inodoro Delta.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadelta-toilet-button-glass
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosDelta
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)165
    • Ancho (mm)245
    • Profundidad (mm)9
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.77
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
    • Descripción Uniclass 2015WC cistern fittings
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties