Publique sus productos
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock

    Dion Privacy Snib lock

    Traducido por Google,

    Convenientemente combinado con la manija de puerta Davis, el candado Dion Privacy Snib es un candado de fácil agarre que brinda seguridad y garantía. Su opción de bloqueo interno sin llave es una solución ideal. Al girar una moneda en el hueco se activa la función de desbloqueo de emergencia, retrayendo el cerrojo para que la puerta pueda abrirse desde el lado opuesto.

    Complete el espacio de su baño explorando nuestra hermosa gama de tocadores de baño, lavabos, grifería de baño y otros accesorios de baño.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadion-privacy-snib-lock
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosDion
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)53
    • Ancho (mm)53
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descripción Uniclass 2015General hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniClass Casework Component Hardware