Publique sus productos
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm

    Modi Adjustable Cabinetry Pull 250mm

    Traducido por Google,

    A veces desea tener la libertad de conservar sus gabinetes existentes y reemplazar las manijas sin crear nuevos orificios de fijación. Nuestro innovador tirador ajustable para gabinetes Modi está diseñado para ofrecer flexibilidad y ayuda a renovar el aspecto de sus gabinetes existentes con puntos de fijación totalmente ajustables.

    Con una construcción de latón macizo, este producto fácil de usar es adecuado tanto para modernizaciones como para instalaciones nuevas.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamodi-adjustable-cabinetry-pull-250mm
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosModi
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)13
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)37
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.27
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descripción Uniclass 2015General hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniClass Casework Component Hardware