Publique sus productos
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap

    Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap

    Traducido por Google,

    Combinando la comodidad de vanguardia con un diseño elegante, la batidora de cocina 4 en 1 Elysian ofrece cuatro funciones esenciales de agua en un solo accesorio. Cambia fácilmente entre hervido instantáneo, filtrado a temperatura ambiente (filtro no incluido) y agua caliente y fría estándar, todo desde un solo y sofisticado grifo.

    Fabricada en acero inoxidable 304 de primera calidad, esta versátil batidora simplifica la rutina de cocina con una estética contemporánea. Ya sea para preparar comidas, llenar ollas o preparar té en segundos, la Elysian 4 en 1 está diseñada para realzar la forma y la funcionalidad de su espacio.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelysian-4-in-1-boiling-water-tap
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosElysian
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-09-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)431
    • Ancho (mm)180
    • Profundidad (mm)268
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)10.65
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets