Publique sus productos
Frankie Basin Sink 600mm
Frankie Basin Sink 600mm

    Frankie Basin Sink 600mm

    Traducido por Google,

    Un diseño elegante y limpio define nuestro fregadero Frankie Basin rectangular montado en banco. Perfecto como lavabo tipo lavabo, la estética elegante y la construcción de superficie sólida de Frankie ayudarán a definir un baño o tocador.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafrankie-basin-sink-600mm
    • Familia de productoBench Mount Basins
    • Grupo de productosFrankie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)135
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)10.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniClass Single Sinks