Publique sus productos
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout

    Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout

    Traducido por Google,

    El refinado caño giratorio de pared con cuello de cisne está fabricado con latón macizo y ofrece una solución ideal para sus necesidades de baño y lavandería.

    Su suave caño giratorio le permite ajustar fácilmente la posición, brindando un acceso conveniente a su bañera o lavabo.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagooseneck-wall-mounted-swivel-spout
    • Familia de productoSpouts
    • Grupo de productosABI
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)265
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)242
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets