Publique sus productos
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round

    Marli Bottle Trap Round

    Traducido por Google,

    La trampa para botellas redonda Marli es un accesorio de baño minimalista y apto para fontaneros. Con altura y profundidad ajustables, Marli garantiza que cualquier diferencia en el sitio se pueda tener en cuenta fácilmente.

    Marli es fácil de instalar y tiene un tamaño de rosca estándar. Su tubería se corta a medida en función de los retranqueos de la pared o de la altura del lavabo. Esto garantiza un proceso de instalación sin esfuerzo para su comerciante durante la etapa de instalación.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamarli-bottle-trap-round
    • Familia de productoWastes
    • Grupo de productosMarli
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)228
    • Ancho (mm)62.5
    • Profundidad (mm)132
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal de residuos
    • Código Uniclass 2015Co_50_20_20
    • Descripción Uniclass 2015Wastewater collection networks
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía