Publique sus productos
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy

    Maya Shower Caddy

    Traducido por Google,

    Siempre es bueno tener todo a mano a la hora de ducharnos. Nuestro ingenioso carrito de ducha ha sido diseñado para almacenar todos sus productos de lavado esenciales en un solo lugar y, al mismo tiempo, brinda acceso instantáneo.

    Este indispensable accesorio de baño está reforzado por una construcción de acero inoxidable 304 y un diseño que puede acomodar una multitud de productos pesados. Los ganchos para colgar para almacenamiento adicional aumentan la funcionalidad del Shower Caddy, mientras que se puede quitar fácilmente para limpiarlo.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamaya-shower-caddy
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosMaya
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.72
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers