Publique sus productos
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm

    Rappana Cabinetry Pull Extended 100mm

    Traducido por Google,

    El tirador Rappana Cabinetry es un tirador único que proporciona aberturas sin esfuerzo para todos los gabinetes. Su estilo minimalista y estilizado garantiza aperturas sencillas y sin esfuerzo en todo momento. La longevidad óptima se logra mediante un diseño discreto, soldado y plegado a mano que utiliza acero inoxidable de alta calidad y funciona en completa sincronización con la gama de colores única de ABI.

    Todo esto se complementa con un sistema de electrocoloración PVD de grado industrial que proporciona un acabado más duro y resistente a la corrosión.

    Al combinar esta resistencia y longevidad óptimas, garantizamos que el tirador Rappana Cabinetry lo ayudará a obtener un mejor manejo de todos sus gabinetes.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarappana-cabinetry-pull-extended-100mm
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosRappana
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)18
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)36
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.05
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descripción Uniclass 2015General hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniClass Casework Component Hardware