Publique sus productos
Samira Wall-Mounted Basin
Samira Wall-Mounted Basin

    Samira Wall-Mounted Basin

    Traducido por Google,

    El lavabo de pared Samira es un lavabo rectangular compacto y elegante.

    El lavabo de pared está diseñado con la cubeta a la izquierda y el almacenamiento a la derecha.

    El elegante acabado mate del lavabo es un toque de lujo perfecto para sus baños más pequeños.

    Construido con un material de superficie sólida, el lavabo Samira está diseñado para que sea fácil de mantener y siga luciendo como nuevo durante muchos años.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasamira-wall-mounted-basin
    • Familia de productoWall Mount Basins
    • Grupo de productosSamira
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)29
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniClass Single Sinks