Publique sus productos
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull

    Tezra Textured Cabinetry T Pull

    Traducido por Google,

    Entonces te gusta el diseño estándar de Tezra, pero quieres algo un poco más detallado. Les presentamos el Tezra Textured.

    Similar al diseño original, pero con una textura grabada más definida, seguramente creará ese impacto refinado que estás buscando.

    Se puede instalar vertical u horizontalmente para crear un elemento único en el diseño de su gabinete.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatezra-textured-cabinetry-t-pull
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosTezra
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)12
    • Ancho (mm)57
    • Profundidad (mm)33
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.07
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descripción Uniclass 2015General hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniClass Casework Component Hardware